ルネサスはクラス最高のセンサソリューションの構築を可能にするセンサ技術で、20年を超える実績があります。次のような特徴を持つルネサスは、そのセンサ技術を拡張する一環として、独自のセンサソリューションを提供します。
- 広範な経験 – 数十年に及ぶ知識や、ノウハウ、そして現在のルネサスのテクノロジーに基づくデータが、将来のソリューションに活かされます。
- 信頼できるパートナー – 実績あるサプライヤとして、大手のコンシューマーや自動車メーカーに何百万もの部品を供給してきました。
- クラス最高の性能 – ISO 26262要件や自動車EMC試験への対応、高い信頼性を特徴とする、低消費電力かつ高精度のソリューションを提供します。