メインコンテンツに移動

リアルタイム監視機能を備えた高効率オンライン無停電電源装置(UPS)

概要

説明

信頼性の高い電源は、データセンタ、病院、産業オートメーションなど、さまざまな施設やアプリケーションにとって重要です。 これらのシステムの重要性と電圧への感度を考えると、中断することなく運用を維持することが急務です。

このオンライン無停電電源装置(UPS)システムは、高度な電源管理とリアルタイム監視技術を採用して、継続的で高品質の電力供給を保証します。 通常運転時にはインバータ回路を通じてACを出力し、停電時にはバッテリ電源を使用してAC出力を維持することで、停電を軽減し、電圧に敏感な電子機器を障害から保護します。

システムの利点 :

  • 一次電力変換用の単一のMCUコントローラは、高性能で合理化された設計を提供し、コスト効率を高め、市場投入までの時間を短縮します。
  • Bluetooth® Low Energy(LE)は、UPSシステムのリアルタイム監視と制御を可能にし、効果的な管理と効率の向上を実現します。

製品比較

アプリケーション

  • 無停電電源装置
  • オフィス用電源システム
  • 産業用電源システム

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Inverter Inverter Inverter Buck Buck Buck Connector Line.1271 Connector Line.1272 IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler PFC & Boost PFC & Boost PFC & Boost Sheet.462 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP213 JP213 JP213 AC Power Source Alternating Current Sheet.9 Sheet.10 Sheet.11 Diode.316 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.167 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.179 Sheet.182 Connector 1.165 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator LDO LDO LDO Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module RS-232 RS-232 RS-232 Sheet.226 Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Transformer Transformer Transformer Inductor Coreless (Air conductor).128 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.232 Connector 1.165.233 Inductor Coreless (Air conductor).16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Resistor - Fixed.113 Sheet.201 Sheet.202 Diode Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Connector 1.165.208 Connector 1.165.209 Connector 1.165.210 Sheet.220 Sheet.223 Connector 1.165.224 Sheet.300 Sheet.301 Sheet.302 Connector 1.165.303 Sheet.304 Sheet.305 Antenna Sheet.307 Sheet.308 Sheet.309 Sheet.310 Sheet.311 Sheet.312 5V<100mA 5V<100mA 5V<100mA 3V<20mA 3V<20mA 3V<20mA Bluetooth PC/Server PC/Server PC/Server Sheet.317 PC/Server PC/Server PC/Server Sheet.319 Sheet.320 Sheet.321 Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Connector 1.165.325 Connector 1.165.326 Sheet.327 Sheet.333 Sheet.334 Sheet.335 Sheet.336 Sheet.337 Sheet.342 Sheet.343 Sheet.344 Sheet.289 Sheet.292 Sheet.294 Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.352 Sheet.353 Sheet.354 Sheet.355 Sheet.356 Sheet.357 Sheet.358 Sheet.359 Sheet.360 Capacitor Non-polarized Sheet.362 Sheet.363 Sheet.364 Sheet.365 Resistor - Fixed Resistor - Fixed.114 Sheet.393 Connector 1.165.394 Connector 1.165.395 Sheet.396 Connector 1.215 Sheet.398 Sheet.399 Connector 1.165.400 Sheet.402 Sheet.404 Sheet.408 Sheet.409 Sheet.429 Connector 1.165.430 Battery.27 Sheet.432 Sheet.433 Sheet.434 Connector 1.165.435 DC 24V DC 24V DC 24V Sheet.438 Sheet.439 2 2 2 2 Sheet.442 Sheet.443 Sheet.445 Sheet.446 Sheet.447 Sheet.448 Sheet.449 Sheet.450 Sheet.451 Sheet.452 220V 220V 220V Sheet.455 Sheet.456 Sheet.458 Connector 1.459 Battery Battery Battery Sheet.463 Sheet.464 Sheet.465 Sheet.466 Sheet.467 Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.471 Sheet.472 Sheet.473 Sheet.474 Sheet.475 Sheet.476 Sheet.477 Sheet.478 Sheet.479 Line.29 xN xN xN 20V <2A 20V <2A 20V <2A IGBT Coupler Power IGBT Coupler Power IGBT Coupler Power SW SW SW Sheet.486 Sheet.487 Sheet.488 Sheet.489 Sheet.490 Sheet.493 Connector 1.165.497 IGBT Coupler Component block.748 IGBT Coupler x4 IGBT Coupler IGBT Coupler Sheet.627 Sheet.628 Sheet.629 AC Power Source.633 Alternating Current Sheet.635 Sheet.636 220V 220V 220V Sheet.638 Relay Relay Relay Sheet.642 Sheet.643 Sheet.644 Sheet.646 Sheet.647 Sheet.648 Sheet.649 Sheet.650 4 4 4 4 Sheet.653 Sheet.654 Inverter Inverter Inverter ON ON ON ON ON ON Mode Mode Mode PFC & Boost PFC & Boost PFC & Boost Buck (Battery Charge) Buck (Battery Charge) Buck (Battery Charge) Boost (Battery Discharge) Boost (Battery Discharge) Boost (Battery Discharge) Normal (AC Input) Normal (AC Input) Normal (AC Input) Blackout (Battery) Blackout (Battery) Blackout (Battery) ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON Sheet.672 AC Mode AC Mode AC Mode Battery Mode Battery Mode Battery Mode Sheet.684 Sheet.686 Sheet.687 Sheet.688 Sheet.689 Sheet.690 MCU MCU MCU MCU UART UART UART UART UART UART UART UART UART GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM Microcontroller MCU MCU MCU USB USB USB UART UART UART Connector Line Boost Boost Boost IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler Inductor Coreless (Air conductor).1160 Sheet.1161 Sheet.1162 Sheet.1163 Sheet.1164 Sheet.1165 Sheet.1166 Sheet.1167 Sheet.1168 Sheet.1169 Resistor - Fixed.1175 Sheet.1181 Diode.1182 Sheet.1183 Sheet.1184 Sheet.1185 Connector 1.1186 Connector 1.1187 Connector 1.1188 Sheet.1196 Connector Line.1211 OP Amp Op Amp Op Amp Bypass for UPS Faults Bypass for UPS Faults Bypass for UPS Faults Sheet.286 Connector Line.1278 Sheet.222 IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler Sheet.1286 GaN FET GaN FET GaNFET Sheet.775 Sheet.760 Sheet.761 Sheet.762 Sheet.763 Sheet.764 Sheet.765 Darlington.577 Sheet.767 Darlington.581 Sheet.771 Sheet.772 Sheet.773 Sheet.774 Sheet.1287 GaN FET GaN FET GaNFET Sheet.1197 Sheet.1198 Sheet.1199 Sheet.1200 Sheet.1201 Sheet.1202 Sheet.1203 Darlington.577 Sheet.1205 Darlington.581 Sheet.1207 Sheet.1208 Sheet.1209 Sheet.1210 Sheet.1178 Capacitor Non-polarized .1170 Sheet.1171 Sheet.1172 Sheet.1173 Sheet.1174 Resistor.114 Connector 1.1179 Connector 1.1180 Sheet.1189 Connector 1.1190 Connector 1.1191 Sheet.1192 Connector 1.1193 Sheet.1194 Connector 1.1195 Sheet.1177 Capacitor Non-polarized .108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Resistor - Fixed.114 Sheet.100 Connector 1.163 Connector 1.165.164 Sheet.211 Connector 1.165.212 Connector 1.165.213 Sheet.214 Connector 1.165.215 Sheet.216 Connector 1.165.218 Connector Line.1279 Connector Line.1280 Resistor - Fixed.516 Sheet.602 Sheet.609 Connector 1.624 Connector 1.625 Sheet.626 AC Power Source.616 Alternating Current Sheet.618 Sheet.623 AC 200V AC 200V AC200V Connector 1.536 Connector 1.611 Sheet.613 Sheet.619 Connector 1.620 Sheet.622 Sheet.614 Connector 1.615 Sheet.621 Sheet.1292 GaN FET GaN FET GaNFET Connector Line Sheet.521 Darlington.131 Sheet.523 Sheet.524 Sheet.526 Sheet.527 Sheet.528 Sheet.573 Sheet.574 Darlington.575 Sheet.576 Sheet.577 Sheet.579 Sheet.580 Sheet.581 Sheet.583 Connector 1.584 Connector 1.585 Connector 1.531 Connector 1.165.532 Sheet.530 Connector Line.572 Sheet.610 Sheet.520 Sheet.612 Sheet.106 Sheet.1294 GaN FET GaN FET GaNFET Sheet.371 Sheet.372 Darlington.131 Sheet.374 Sheet.375 Sheet.377 Sheet.378 Sheet.379 Sheet.381 Connector 1.382 Connector 1.383 Sheet.380 Connector Line.370 Sheet.376 Sheet.1296 GaN FET GaN FET GaNFET Sheet.414 Sheet.415 Darlington.131 Sheet.417 Sheet.418 Sheet.420 Sheet.421 Sheet.422 Sheet.424 Connector 1.425 Connector 1.426 Connector Line.413 Sheet.423 Sheet.419 Sheet.534 Sheet.1297 GaN FET GaN FET GaNFET Sheet.589 Sheet.590 Darlington.591 Sheet.592 Sheet.593 Sheet.595 Sheet.596 Sheet.597 Sheet.599 Connector 1.600 Connector 1.601 Sheet.548 Sheet.549 Darlington.131 Sheet.551 Sheet.552 Sheet.554 Sheet.555 Sheet.556 Connector 1.559 Connector 1.560 Sheet.558 Connector Line.588 Connector Line.547 Sheet.553 Sheet.594 Sheet.578 Sheet.525
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ