画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
Murata-Type-ZY | Murata Type ZY Bluetooth® Low Energy Module | Development | Murata Manufacturing Co., Ltd. |
NICLA-SENSE-ENV | Arduino Nicla Sense Env Board | Development | Arduino Pro |
PAN1740 | Panasonic Bluetooth® Low Energy Module | Development | Panasonic Corporation of North America |
PAN1740A | Panasonic Bluetooth® 5.0 with Small Size (DA14585) | Development | Panasonic Corporation of North America |
PORTENTA-C33 | Arduino Portenta C33 は、費用対効果の高いリアルタイムアプリケーションの開発に適しています | Development | Arduino Pro |
QCIOT-5APWRPOCZ | RAA211651 60V 5A、DPMクイックコネクトIoTボード付き | Development | Renesas |
QCIoT-Arducam-Mega | IoTターゲットSPIカメラ – ArduCam Mega | Development | Renesas |
QCIOT-CCE4503POCZ | IO-LinkデバイストランシーバーPmod™ボード | Development | Renesas |
QCIOT-COMPMPOCZ | 高効率デュアルセル スイッチドキャパシタデバイダ、デジタルパワーモニタ付き開発用ボード | Development | Renesas |
QCIOT-ICL3222EPOCZ | UART-RS-232コンバータ開発キット | Development | Renesas |
QCIOT-ICM42688P | PMOD MEMS Sensor Board | Development | TDK株式会社 |
QCIOT-ISL3173POCZ | RS-485/RS-422 Transceivers Development Board | Development | Renesas |
QCIOT-ISL76682POCZ | 光-デジタルセンサPmodボード | Development | Renesas |
QCIOT-RRH46410POCZ | 室内空気質アプリケーション向けのデジタルガスセンサモジュール | Development | Renesas |
QCIOT-RTC22MPOCZ | バッテリバックアップSRAMおよび温度補償開発ボードを備えた低消費電力RTC | Development | Renesas |
QCIOT4-DA16600POCZ | Wi-FiおよびBluetooth LE クイックコネクト IoTボード | Development | Renesas |
R-IN32M3-BUS-IF-REF | R-IN32M3 バスインタフェース・ソリューションキット | Development | Renesas |
R-IN32M3-REMOTE-IO-REF | R-IN32M3 リモートI/Oトライアルキット | Development | Renesas |
RA8M1-FEATHER-SOM | 480MHz Arm Cortex-M85 128Mbit SPI Serial Flash Memory | Development | Zalmotek – Proto Lab S.r.l. |
RazorMotion | 自動運転機能の効率的なインテグレーションのための、ソフトウェアおよび開発支援環境を備えた試作ECU用HADプラットフォーム | Development | Renesas |
RC21008_31008-PROG | VersaClock 7 プログラマブルクロック用プログラミングボード | Development | Renesas |
RC21012_31012-PROG | VersaClock 7 プログラマブルクロック用プログラミングボード | Development | Renesas |
RC21211-21212-PROG | 12出力AutoClockプログラミングボード | Development | Renesas |
RC21213-21214-PROG | 8出力オートクロック・プログラミング・ボード | Development | Renesas |
RTK00WFMX0B | 802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi Pmod拡張ボード | Development | Renesas |
RTK0EM0000B14030BJ | MCI-HV-1 Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor | Development | Renesas |
RTK0EM0000S04020BJ | MCI-LV-1 Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor | Development | Renesas |
RTK0EMA270C00000BJ | MCB-RA6T2 CPU Board for RA6T2 MCU Group | Development | Renesas |
RTK0EMA270S00020BJ | MCK-RA6T2 Renesas Flexible Motor Control Kit for RA6T2 MCU Group | Development | Renesas |
RTK0EMA5K0C00000BJ | MCB-RA8T1 CPU Board for RA8T1 MCU Group | Development | Renesas |
RTK0EMA5K0S00020BJ | MCK-RA8T1 Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T1 MCU Group | Development | Renesas |
RTK0EMXC90S00000BJ | MC-COM Renesas Flexible Motor Control Communication Board | Development | Renesas |
RTK7AECLD2S00001BU | AE-CLOUD2 - グローバル LTE IoT セルラー Connectivity Example | Development | Renesas |
RTK7DKS124S00002BU | DK-S124開発キット | Development | Renesas |
RTK7PEHMP1S00002BU | ヒューマンマシンインタフェース(HMI) PE-HMI1 | Development | Renesas |
RTK7PKS5D9S00001BU | PK-S5D9プロモーションキット | Development | Renesas |
RTP0RC7795SIPB0012S | ハイエンドコックピット&インフォテインメント ソリューション R-Car H3, M3 開発ボード / Salvator-XS | Development | Renesas |
RTP0RC77970SEB0010S | インテリジェントカメラソリューション向けR-Car V3M開発ボード(Eagle) | Development | Renesas |
RTP0RC77980SEBS012SA01 | ADAS & Automated Driving ソリューション R-Car V3H 開発ボード / Condor-I | Development | Renesas |
RTP0RC77990SEB0010S | フルグラフィックスクラスター&コックピット ソリューション R-Car E3 Development Board / Ebisu | Development | Renesas |
RTP0RC77995SEB0010S | 3Dグラフィックスクラスター R-Car D3 開発ボード / Draak | Development | Renesas |
RTP8A779F0ASKB0SP2S | R-Car S4 開発ボード / Spider | Development | Renesas |
RX-FSOE-REF-KIT | RX FSoE開発キット | Development | Renesas |
RX23E-A-IO-LINK-TEMP-SENSOR | RX23E-A IO-Link温度センサソリューション 開発キット | Development | Renesas |
RZ/A3UL-FEATHER-SOM | 1GHz 64-bit Arm Cortex-A55 CPU 512Mbit OctaFlash and OctaRAM Feather Format | Development | Renesas |
RZ/N-YConnect-It | CONNECT IT! ETHERNET RZ/N | Development | Renesas |
RZ/T2M-MOTOR-SOLUTION-KIT | RZ/T2M モータソリューションキット (DC 24V版) | Development | Renesas |
SC14CVMDECTDEVKT | Cordless Voice Module Development Kit | Development | Renesas |
SC14ULEDEVKT | SC14ULEDEVKT | Development | Renesas |
SESUB-PAN-DA14580 | TDK Bluetooth® Low Energy Module | Development | TDK株式会社 |