Renesas Starter Kit+ for RX64M
Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、RX64Mマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
- 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
- また、Renesas Flash Programmer を使用して...
RX64Mグループは、最大120MHzで動作可能な32bitマイコンです。RX64Mは、従来のRXファミリに搭載されたRXv1コアとの互換性を踏襲しながらも更に強力に進化したRXv2コアを採用しています。これにより、従来のRXファミリに対してCoreMark/MHzで1.48倍の高パフォーマンス、約40%の低消費電力化、更なる高コード効率により、高速化と低消費を両立したシステムを実現できます。 RX64Mグループは、最大120MHz動作のRXv2コア、120MHzノーウェイトで動作可能な最大4MBのプログラムフラッシュ、552KBのワークRAMといった大容量メモリを搭載しています。 また、RX63Nに搭載された豊富な機能を踏襲しつつ、市場要求の高かったSDカードI/F、暗号機能、更にはIEEE1588といった産業用Ethernet向けの機能を新たに搭載しています。このため、高いリアルタイム性能と大容量メモリを必要とする産業機器やネットワーク機器等に適しています。 また、各種ミドルウェアも順次取り揃えており、システム開発を短期間且つローコストで実現できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RXファミリ用 FATファイルシステム
|
File System | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用マルチメディアカード/e・MMCドライバ マイコン内蔵のマルチメディアカードインタフェース(MMCIF)を使用してマルチメディアカードおよびe・MMCを制御するデバイスドライバ
|
eMMC | ルネサス |
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny] RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
|
Protocol Stack | ルネサス |
RXファミリ用SDカードドライバ マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバ
|
SD Card | ルネサス |
RX Driver Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
|
Software Package | ルネサス |
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RXファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
TCP/IP対応開発支援ツール QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版] RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
UART対応開発支援ツール QE for UART [テクニカルプレビュー版] UART通信機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RX ファミリ Renesas FreeRTOS RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
|
FreeRTOS | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
I²C シリアルEEPROMドライバ I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
USB対応開発支援ツール QE for USB [テクニカルプレビュー版] USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
RX スマート・コンフィグレータ 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
|
Imaging | ルネサス |
33件
|
Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、RX64Mマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター