メインコンテンツに移動

キャビン内空気質センサ

概要

説明

ルネサスのキャビン内空気質センサは、汚染物質、湿度、温度などの空気質を監視するインテリジェントなアルゴリズムにより、快適性を向上させます。 この設計とソフトウェアは、スマートでエネルギ効率の高い自動車の暖房、換気、および空調 (HVAC) システムの開発を促進し、開発時間とコストを削減します。

このシステムのメリット:

  • さまざまな有機汚染物質、揮発性有機化合物(VOC)、酸化性汚染物質(オゾン)、湿度、温度を検出し、乗客の快適性と健康を向上させます。
  • ルネサスのMEMS(Micro-Electro-Mechanical System)ベースのセンサとニューラルネットワークで学習したファームウェア(AI)を活用し、安定した正確な測定を実現します。
  • ユーザフレンドリなGUIとファームウェアのサポートにより、統合が容易で、研究開発の労力が軽減されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS-205 AS205 AS205 AS205 DC/DC DC/DC DC/DC LIN PHY LIN PHY LIN PHY 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.137 Connector Line Connector Arrow.139 Connector Line.140 Connector Line.141 Connector Line.143 Connector Arrow.144 Connector Arrow.146 Connector Line.147 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Oxidizing Pollutant Sensor Oxidizing Pollutant Sensor Oxidizing PollutantSensor Organic Pollutant Sensor Organic Pollutant Sensor Organic PollutantSensor MCU MCU MCU 3.3V 3.3V 3.3V I2C I2C I2C Vehicle Network Vehicle Network Vehicle Network Connector Arrow.153 Connector Arrow.154
Exiting Interactive Block Diagram