概要
説明
Aliro規格は、Tier-1モバイルOEMとスマートロックOEM間の協力により、安全なアクセスとデジタルキー管理のための統一されたフレームワークを確立するために急速に進歩しています。 ルネサスは、Aliroをサポートするように設計された包括的なスマートロックプラットフォームを提供し、高性能で安全なスマートロックを作成するために必要なすべてのツールを開発者に提供します。 これらのロックは、システムレベルでの消費電力を最適化しながら、フル機能をサポートします。
このシステムのメリット:
- このスマートロックは、NFC(カードまたはスマートフォンでタップ)、Bluetooth®、Wi-Fi、オプションの超広帯域(UWB)接続、またはLTE(現在はAliro仕様を超えています)を介して開くことができます。
- このプラットフォームは、使い捨ての一次電池(単三電池3本)またはNFCワイヤレス充電で充電可能なリチウムイオン電池で駆動でき、DCまたはAC電源(ドアポスト/フレーム内など)で駆動できます。
- アクセス制御用のデジタル「ドアキー」は、Wi-Fi、Bluetooth、USB、またはLTE-M/NB-IoT経由で安全に転送できます。
- このシステムは、ドアロック位置に関するオプションの正確なハードウェアフィードバックを提供します。
- TFTグラフィックディスプレイとタッチコントロールを備えた快適なGUIが利用可能です。
- HVACシステムと統合するための空気質および粒子、温湿度センサを備えています。
製品比較
アプリケーション
- ホテルの部屋
- アパートや一戸建て向けスマートロック
Aliro規格対応ミッドレンジスマートロック
おすすめ商品
Buck/Boost Regulator
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
NFC WLC Charger
おすすめ商品
Position Sensor
おすすめ商品
Bluetooth Low Energy
おすすめ商品
NFC Reader
おすすめ商品
Wi-Fi
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
2A Boost Regulator
Related Winning Combination
Universal NFC Charger
This USB charger wirelessly powers NFC-enabled devices with Renesas' advanced NFC transmitter, ensuring seamless compatibility. It features dustproof and waterproof durability and a flexible antenna design.
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
HVPAK
Exiting Interactive Block Diagram
Aliro規格対応ミッドレンジ スマート ロックと拡張機能
おすすめ商品
Isolated Flyback AC/DC 5W integr. 800V BJT
おすすめ商品
3A Buck Regulator
おすすめ商品
2A Buck Regulator
おすすめ商品
Position Sensor
おすすめ商品
Bluetooth Low Energy
おすすめ商品
NFC Reader
おすすめ商品
Wi-Fi
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
PM + AQ + Temp Sensor
おすすめ商品
HVPAK
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
お使いのMCUは、低消費電力システムの製品設計に高度なセキュリティを追加することができますか? | ブログ | 2025年2月18日 |