メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
RA9530-R-EVK Evaluation Board for 15–30W Wireless Power Receiver with WattShare™ Mode Evaluation Renesas
RAA2S425XKIT RAA2S425XKIT評価キット Evaluation Renesas
RAA2S4704KIT インピーダンスセンシングIC評価キット Evaluation Renesas
RC21008-EVB VersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キット Evaluation Renesas
RC21012-EVB VersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キット Evaluation Renesas
RC21212-EVB 12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード Evaluation Renesas
RC21214-EVB 8出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード Evaluation Renesas
RC31008-EVB VersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キット Evaluation Renesas
RC31012-EVB VersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キット Evaluation Renesas
RC32012A-EVK Evaluation Kit for RC32012A Evaluation Renesas
RC32308A-EVK FemtoClock™ 3 8出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キット Evaluation Renesas
RC32312A-EVK FemtoClock™ 3 12出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キット Evaluation Renesas
RC32504A-EVK FemtoClock 2評価キット Evaluation Renesas
RC32508A-EVK FemtoClock™ 2 Evaluation Kit Evaluation Renesas
RC32514A-EVK FemtoClock™ 2 Evaluation Kit Evaluation Renesas
RC32614A-EVK Evaluation Kit for RC32614A ClockMatrix Evaluation Renesas
RC38208A-EVK FemtoClock 3 ワイヤレス超低位相ノイズ・シンクロナイザーおよびジッター・アッテネータ評価キット Evaluation Renesas
RC38312A-EVK FemtoClock 3 ワイヤレス超低位相ノイズ・シンクロナイザーおよびジッター・アッテネータ評価キット Evaluation Renesas
RC38612-EVK Evaluation Kit for RC38612 and RC32012 ClockMatrix Evaluation Renesas
RH4Z2501-KIT Evaluation Kit for RH4Z2501 Evaluation Renesas
RH4Z2501-PMOD IO-Link Pmod Module for the RH4Z2501 Physical Layer Transceiver Evaluation Renesas
RHADC-FMCEV1Z 耐放射線性高精度SAR ADC評価プラットフォーム Evaluation Renesas
RL78-Family-Fast-Prototyping-Board Fast Prototyping Board for RL78 Family Evaluation Renesas
RM-110-RFB-2 内藤電誠 RL78/G1D無線評価モジュール Evaluation 株式会社内藤電誠町田製作所
RRH46410-EVK TVOCおよびeCO2検出用ガスセンサモジュール評価キット Evaluation Renesas
RRH47000-EVK シングルチャネルNDIR CO2モジュール評価キット Evaluation Renesas
RRH62000-EVK PM2.5、相対湿度、温度、TVOC、eCO2検出評価キット用のオールインワン統合センサモジュール Evaluation Renesas
RTE510MPG0TGB00000R RL78/I1B Target Board Evaluation Renesas
RTE510Y470TGB00000R RL78/G10 (R5F10Y47) CPU Board Evaluation Renesas
RTE5117GC0TGB00000R RL78/I1D (R5F117GC) CPU Board Evaluation Renesas
RTK-251-1POWERBANK3 100W対応USB-Type-C リチウムイオンバッテリ ピュア Power Bankリファレンス Evaluation Renesas
RTK-251-BuckBoostConverter2 100W対応USB-Type-C DC入力モジュール Evaluation Renesas
RTK-251-DRPEVB 100W対応USB-Type-C 入出力変換装置 Evaluation Renesas
RTK-251-SinkCharger-ISL9238C 100W 対応USB Type-C バッテリー システム リファレンス Evaluation Renesas
RTK0EE0003D01002BJ CPX3 Evaluation Kit for AC and DC over 48V (J70D1 with RX631) Evaluation Renesas
RTK0EE0003D02002BJ CPX3評価キット AC電源および DC 48V 以上(J70D2:RX631) Evaluation Renesas
RTK0EE0007D01001BJ CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D1:RX651+音声通信対応) Evaluation Renesas
RTK0EE0007D02001BJ CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D2:RL78/G13) Evaluation Renesas
RTK0EE0009D01001BJ CPX4 DC-PLC評価キット M01D1 Evaluation Renesas
RTK0EE0009D02001BJ CPX4 AC-PLC評価キット M02D2 Evaluation Renesas
RTK0EE0013D10001BJ R9A06G062GNP FCC準拠Sub-GHz 無線通信評価キット Evaluation Renesas
RTK0EE0013D10002BJ R9A06G062GNP CE/UKCA準拠Sub-GHz 無線通信評価キット Evaluation Renesas
RTK0EE0013D10003BJ R9A06G062GNP 日本電波法準拠Sub-GHz 無線通信評価キット Evaluation Renesas
RTK0EF0136DK0002BU RAJ240090/100 事前検証済ファームウェア、バッテリ管理システム用評価キット Evaluation Renesas
RTK0EF0163DK0002BU RAJ240055 事前検証済ファームウェア、バッテリ管理システム用評価キット Evaluation Renesas
RTK0EG0021S01001BJ RA6M2搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0022S01001BJ RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0030S01001BJ RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0039S01001BJ RX140搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0042S01001BJ RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas