液体ディスペンサー
この液体ディスペンサーのスタータキットは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサーは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、公共の場所および民間機関で普及しています。ディスペンサは、液体の消費を最小にするために、1回の動作で一定量のみを噴出します...
RL78/G11マイコンは10-25ピン、16KBフラッシュのラインアップで、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、コンパレータ、PGAなどアナログ機能を大幅に強化しています。しかもPGA+ADC+VBGR、PGA+CMP、CMP+DAC/VBGR、PGA+CMP+DAC/VBGRといったように内蔵アナログを内部接続するバリエーションが選択できます。また100μA@1 MHzのローパワーと4μsの高速ウェイクアップを実現。3 x 3mm² WFLGA、 3 x 3 mm² HWQFN小型パッケージも用意し、センサアプリケーション、照明/電源や多くの小型家電に最適です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RL78ファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
Applilet EZ PL for RL78 プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア
|
Code Generator | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
RL78 Webシミュレータ 低消費電力マイコンRL78ファミリの消費電流シミュレーションが手軽にできるオンラインツール。2種類の無償ツールをラインアップしています: MCU simulator online、消費電流計算ツール
|
Simulator | ルネサス |
消費電流測定ツール QE for Current Consumption 消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
22件
|
この液体ディスペンサーのスタータキットは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサーは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、公共の場所および民間機関で普及しています。ディスペンサは、液体の消費を最小にするために、1回の動作で一定量のみを噴出します...
多くの家庭で普及している電気器具であるガスコンロには、制御と安全性に対する高い信頼性が必要です。 この高機能ガスコンロ・ソリューションは、リアルタイムのガス濃度、火炎温度および乾式燃焼検出が可能です。 高機能ガスコンロは、電源として9Vのバッテリーを使用しています。 マイクロスイッチを軽く押すと発火します。...
空気中の温度、湿度、輝度の変化は、人体の快適性や感情に直接影響しますので、これらの要因の検出は非常に大切です。さらに、農業環境調査から工場監査、そしてオフィスでの省エネ監視活動まで、さまざまな場面で環境条件を記録する必要があります。
ポータブル環境モニタは、ディスプレイに反映される可能性のある温度、湿度...
RL78/G11マイコンを搭載したRPB(ルネサス・プロモーション・ボード)は、試作/評価に最適な小型ボードです。 E2エミュレータLiteデバッガ/プログラマの機能と、昇圧型DC/DCコンバータと、RL78/G11マイコン(25ピンLGAパッケージ)を、 57mm x 10mmサイズの小型ボードに詰め込みました。
さらに...
セーフティライトカーテンは、油圧プレス、フィルタープレス、包装装置、およびワインダーなどの害を引き起こす可能性がある可動機械の近くの人員を保護するために使用される光電子デバイスです。セーフティライトカーテンは、機械的なバリアやその他の伝統的な機械保護の代替として使用できます...
世界中の発展途上国と先進国の両方における人の健康は、利用可能な飲料水の質に依存しています。そのため私たちの日常生活の中で水質検査が必要になります。水質測定器を使用すると、工場排水、水槽、飲料水などの分野で有害物質を検出するために水質をチェックすることができます。デバイスの前面部分を水に浸し、泡を除去するために静かに攪拌します。...
ワイヤレス充電は、電磁誘導の原理を使用し、二つのコイル間で電気エネルギーを伝達する技術です。近年のスマートフォンなどのモバイル機器において、人気な機能の一つとして搭載されています。
このデモキットでは、RL78/G11マイコンの強力なアナログ機能を使用した過電流モニタリングや、タイマKBを使ったPWM出力などの機能が使用されています...
ワイヤレスドアベルアプリケーションは、Sub-GHz無線通信を使用して、ドアベルが押されたときにリモートレシーバに通知します。送信機および受信機は両方とも制御のためのRL78/G1H Sub-GHz無線通信モジュール、RL78/G11を搭載しています。送信機のボタンを押すと、LEDが点灯し無線通信が始まります...
オンチップデバッギングエミュレータE1またはE2エミュレータLiteと接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるRL78/G11用CPUボードです。
スマートモイスチャセンサソリューションは、RL78/G11マイコンの水分センサーを使用して土壌の状態を測定し、グラフィカルに表示できるRL78/G1DのBluetooth Low Energy(BLE)モジュールを介してスマートフォンのアプリにデータを転送します。 たとえば、アプリは水分対温度のグラフを提供できます。 また...
水道、熱、ガスメーターの自動検針(AMR)機能に対する要求が高まる中、多くの電力会社は、純粋な電子メーターに完全に置き換えるための実行可能なオプションとして、すでに展開されている機械式メーターの寿命が尽きる前にMID認定の「プラグアンドプレイ」後付けモジュールを使用することを決定しました。 現在の市場要件に対応するため、この設計では...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター