メインコンテンツに移動

概要

説明

静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
  • タッチセンサ感度の自動チューニング
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)バージョンアップ内容ダウンロード動作環境
QE for Capacitive TouchV4.1.02025/02/19RAファミリ
RL78ファミリ
RXファミリ
Renesas SynergyTM
リリースノート参照ダウンロードe² studioプラグイン(Note2)(Note3)
動作環境

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. RAファミリをご利用の方はRAファミリ向けe² studioインストーラのご使用をおすすめします。詳細はFlexible Software Package (FSP)のGitHub ページをご参照ください。
  3. Renesas SynergyTM向けには SSP(Synergy  Software  Package)が含まれているプラットフォームインストーラでインストールすることをお勧めします。
    詳細はこちら

インストール方法

 

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 218.30 MB English
1件

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

調べる

ビデオ&トレーニング

QE for Capacitive Touchのご紹介(RA編)

ルネサスの静電容量式タッチセンサ対応開発ツールQE for Capacitive Touchは、GUI上でガイドに従い操作するだけでタッチセンサの開発が可能で、静電容量センサユニット(CTSU2)の性能を活かしたタッチセンサ機能の開発期間短縮に貢献します。


関連リソース

Video List

詳細情報

機能

GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に

初心者でも簡単なGUI操作でタッチインタフェース構成の作成、タッチ入力状態のモニタリング、パラメータ調整が可能です。また、リアルタイムでチューニングパラメータを調整、反映し、その結果をすぐ表示できるため、静電気が多い状態や手が濡れた状態など、様々なケースで最適なパラメータを探すことに役立ちます。

画像
画像

タッチセンサ感度の自動チューニング

静電容量式タッチセンサの自動的な感度チューニングが可能です。メッセージに従って進行すると、数分以内で基本的なチューニングができます。

画像

3Dジェスチャ認識

静電容量センサ上でAIに覚えさせたいジェスチャを実際に行うだけで、”誰の手でも”反応するジェスチャアプリケーションを、AIの専門スキル不要で開発できます。

画像

サポートドライバとミドルウェア

デバイスドライババージョン
RAファミリCSTU (Capacitive Touch Sensing Unit) Driver
RAファミリ用 Flexible Software Package (FSP) コンポーネント
コンポーネント名: r_ctsu
V5.8.0
Touch Middleware
RAファミリ用 Flexible Software Package (FSP) コンポーネント
コンポーネント名: rm_touch
V5.8.0
RXファミリCTSU用ドライバ
RX Family QE CTSU Module Using Firmware Integration Technology
モジュール名: r_ctsu_qe
V3.10
タッチ用ミドルウェア
RX Family QE Touch Module Using Firmware Integration Technology
モジュール名: rm_touch_qe
V3.10
RL78ファミリCTSU用ドライバ
RL78 Family QE CTSU Module Software Integration System
モジュール名: r_ctsu
V2.10
タッチ用ミドルウェア
RL78 Family QE Touch Module Software Integration System
モジュール名: rm_touch
V2.10
Renesas SynergyCTSU (Capacitive Touch Sensing Unit) Driver
Synergy Software Package (SSP) コンポーネント
コンポーネント名: r_ctsuv2
V2.6.0
Capacitive Touch Framework
Synergy Software Package (SSP) コンポーネント
コンポーネント名: sf_touch_ctsuv2
V2.6.0

QE for Capacitive Touch関連のミドルウェア追加と設定の詳細はこちら

動作確認済みデバッグツール

デバイスE2エミュレータE2エミュレータLiteJ-link
RAファミリ
RXファミリ
RL78ファミリ 
Renesas Synergy