RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム
RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。
製品名 | 最新Ver. | リリース日 | ターゲットデバイス (Note1) | バージョンアップ内容 | ダウンロード | 動作環境 |
---|---|---|---|---|---|---|
QE for Capacitive Touch | V4.0.0 | 2024/10/22 | RAファミリ RL78ファミリ RXファミリ Renesas SynergyTM | リリースノート参照 | ダウンロード | e² studioプラグイン(Note2)(Note3) 動作環境 |
Note
RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
RA6M2搭載静電容量タッチ評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
以下のような目的に最適です。
RL78/G16搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です...
RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です...
RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です...
RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です...
RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
RX261搭載静電容量タッチ評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
RX671搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
ルネサスの静電容量式タッチセンサ対応開発ツールQE for Capacitive Touchは、GUI上でガイドに従い操作するだけでタッチセンサの開発が可能で、静電容量センサユニット(CTSU2)の性能を活かしたタッチセンサ機能の開発期間短縮に貢献します。
関連リソース
静電容量式タッチセンサのノイズ対策ガイドのご紹介 | ブログ | 2023年11月21日 |
AIを利用したジェスチャアプリケーション開発をサポート:QE for Capacitive Touchの実力を試す | ブログ | 2022年5月17日 |
初心者でも簡単なGUI操作でタッチインタフェース構成の作成、タッチ入力状態のモニタリング、パラメータ調整が可能です。また、リアルタイムでチューニングパラメータを調整、反映し、その結果をすぐ表示できるため、静電気が多い状態や手が濡れた状態など、様々なケースで最適なパラメータを探すことに役立ちます。
静電容量センサ上でAIに覚えさせたいジェスチャを実際に行うだけで、”誰の手でも”反応するジェスチャアプリケーションを、AIの専門スキル不要で開発できます。
e-AI×3Dジェスチャ認識
e-AI×3Dジェスチャ認識機能の使用例
デバイス | ドライバ | バージョン |
---|---|---|
RAファミリ | CSTU (Capacitive Touch Sensing Unit) Driver RAファミリ用 Flexible Software Package (FSP) コンポーネント コンポーネント名: r_ctsu | V5.6.0 |
Touch Middleware RAファミリ用 Flexible Software Package (FSP) コンポーネント コンポーネント名: rm_touch | V5.6.0 | |
RXファミリ | CTSU用ドライバ RX Family QE CTSU Module Using Firmware Integration Technology モジュール名: r_ctsu_qe | V3.00 |
タッチ用ミドルウェア RX Family QE Touch Module Using Firmware Integration Technology モジュール名: rm_touch_qe | V3.00 | |
RL78ファミリ | CTSU用ドライバ RL78 Family QE CTSU Module Software Integration System モジュール名: r_ctsu | V2.00 |
タッチ用ミドルウェア RL78 Family QE Touch Module Software Integration System モジュール名: rm_touch | V2.00 | |
Renesas Synergy | CTSU (Capacitive Touch Sensing Unit) Driver Synergy Software Package (SSP) コンポーネント コンポーネント名: r_ctsuv2 | V2.6.0 |
Capacitive Touch Framework Synergy Software Package (SSP) コンポーネント コンポーネント名: sf_touch_ctsuv2 | V2.6.0 |
QE for Capacitive Touch関連のミドルウェア追加と設定の詳細はこちら
デバイス | E2エミュレータ | E2エミュレータLite | J-link |
---|---|---|---|
RAファミリ | ✔ | ✔ | ✔ |
RXファミリ | ✔ | ✔ | ✔ |
RL78ファミリ | ✔ | ✔ | |
Renesas Synergy | ✔ |