メインコンテンツに移動

静電容量タッチキー

人と機械をつなぐ「HMI (Human Machine Interface)」の世界では、機能が固定された従来のメカニカルキーが「タッチキー」に置き換えられるケースが急増中です。人に優しくデザインされたパネルを指でタッチし、そのまま滑らせて量を指定できる、など、複雑で高度な操作を直感的に行えるからです。しかし利用場面が拡大していくにつれ、正常な動作と高度な操作性を実現するには感度の向上、高いノイズ耐性が求められ、更に水濡れ、汚れや温度変化などの環境耐性が必要となります。また開発期間やコストが高いハードルとなります。

ルネサスでは、このハードルを一気に押し下げるためのソリューションを、ここにご用意いたしました。まずは以下のデモ動画をご覧いただき、高機能・高性能を簡単に実現する様子をお確かめ下さい。

タッチ導入ガイド

静電容量センサマイコン 静電容量タッチ導入ガイド

本アプリケーションノートは、静電容量タッチセンサを初めてご使用されるお客様を対象とした導入ガイドです。 静電容量タッチの検出原理や特徴、MCUラインアップ、ハードウェア、ソフトウェア、開発環境や評価キット(静電容量タッチ評価システム)について紹介しています。

開発環境

静電容量タッチ評価システム

静電容量タッチ評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

静電容量タッチキー開発支援ツール QE for Capacitive Touch

QE for Capacitive Touchでは、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチキーの感度調整を簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。RXファミリに対応します。

製品機能/特長

  • GUI操作でプログラムへのタッチキードライバ組み込みが簡単
  • ワークフロー図により一連のタッチキー調整作業が簡単
  • タッチインタフェース構成をグラフィカルに表示、状況の把握が簡単
  • タッチキーが多くても高速で自動チューニング。効率的に作業が可能
  • ボタン1つでプログラムへ調整結果を反映
  • モニタリング機能によりタッチキーの動作確認ができ、微調整が簡単
  • 統合開発環境e2 studio との統合*により、e2 studio だけで作業が完結

* QE for Capacitive Touch は、e2 studio用プラグインです。Webからのダウンロードおよびインストールが必要です。

画像

メイン/センサー・チューナー ビュー

画像

ボード・モニター ビュー

画像

ステータス・チャート ビュー

タッチキーIP搭載 MCUラインアップ

画像
Capacitive Touch MCU Lineup

各MCU製品の詳細についてはMCUセレクションテーブルをご参照ください。

リファレンスデザイン

金属タッチリファレンスデザイン

メタルタッチソリューションは、静電容量式タッチ技術を応用し、従来の樹脂やガラスなどの絶縁体だけでなく、金属材料にも対応しています。

画像
Metal Touch Solution Reference Design

スマートウェイクアップソリューション

CTSU2SLの自動判定機能および複数電極接続機能を使用することで低消費電力での待ち受けを実現します。

画像

自己容量耐水ボタンソリューション

自己容量ボタンでの耐水ボタンソリューションを用意しました。
本ソリューションは、自己容量ボタンに対するGNDシールドとアクティブシールドでの耐水性の比較が可能です。

画像
Self-Capacitance Waterproof Button Solution

タッチレスボタン・リファレンスデザイン

タッチレスボタンリファレンスデザインはルネサス静電容量・ソリューションを応用した物理的な接触なしに接近する指や手を検出できます。デモソリューションと電極ボード2種類を用意しました。

画像
capacitive sensor application reference design touchless button solution reference design

非接触ユーザインタフェース・リファレンスデザイン

3Dジェスチャデモはルネサス静電容量タッチ・ソリューションを応用した3次元空間で手の位置を検出しジェスチャ動作(上下、左右、前後方向)によるHMIを実現します。標準版(160mm角)、小型版(80mm角) を用意しました。

画像
3D Gesture Demo

静電容量センサ応用リファレンスデザイン

静電容量センサ応用としてルネサス静電容量タッチ・ソリューションを応用した水位計測デモを用意しました。

画像
静電容量センサ応用リファレンスデザイン

 

パートナーの紹介

画像
Noritake Itron Logo

ノリタケ伊勢電子株式会社

ガラス製静電容量式スイッチモジュールの開発・販売

TEL: 03-6205-4424

e-mail: [email protected]
http://www.noritake-itron.jp/

静電容量タッチスイッチ

画像
Hokuto Denshi Logo

株式会社 北斗電子

評価ボード開発・プログラマ供給パートナー

TEL: 011-640-8800

e-mail: [email protected]
http://www.hokutodenshi.co.jp/

RX113タッチキー評価キットR

画像
Yokoyama Shokai Logo

株式会社 横山商会

タッチモジュールパートナー

TEL: 076-267-5625

e-mail: [email protected]
http://www.yokoyama-gr.co.jp/


画像
Toyo Label Co. Logo

株式会社 東洋レーベル

静電容量スイッチ向け透明電極の開発・販売

TEL: 075-314-2117
e-mail: [email protected]
http://www.toyolabel.co.jp/

静電容量タッチスイッチ

画像
Takaya Corporation Logo

タカヤ株式会社

機能・価格に合わせたインテリジェンスなタッチキーを開発

TEL: (0866) 62-2015
e-mail: [email protected]
http://www.takaya.co.jp/product/ems/

画像
CapExtロゴ

CapExt

Easy to use, accurate, and fast capacitance extractor/simulator for PCBs and touch screens

TEL: +47 977 08 997
e-mail: [email protected]
https://capext.com/

CapExtシミュレーション

画像
WT Logo

WT Microelectronics

HMI hardware solution provides an excellent demonstration for embedded GUI applications

TEL: +886-2-82269088
e-mail: [email protected]
https://www.wtmec.com/

WT 7” TFT-LCD HMI Solution

 
 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
その他資料 PDF 786 KB English
カタログ PDF 7.93 MB English , 简体中文
2件

ビデオ

静電容量タッチキーソリューション

ルネサスの第二世代静電容量タッチキーソリューションは、物理的なボタンから直感的なタッチボタンへの置換えを実現します。高精度かつ好感度、高ノイズ耐性、水、埃、温度変動のある環境下でも正確な操作を可能にします。

関連リソース

ニュース&ブログ

静電容量式タッチセンサのノイズ対策ガイドのご紹介 ブログ 2023年11月21日
誰でも簡単かつ短期間でタッチ機能を開発!RX671のタッチキーソリューション ブログ 2023年3月2日
水回りでの静電容量式タッチキーをより簡単に実現できる自己容量耐水ソリューションのご紹介 ブログ 2022年12月5日
低消費電力な静電容量式タッチセンシングを実現するスマートウェイクアップソリューションのご紹介 ブログ 2022年11月15日
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタのご紹介 ブログ 2022年9月16日
AIを利用したジェスチャアプリケーション開発をサポート:QE for Capacitive Touchの実力を試す ブログ 2022年5月17日
RX140で静電容量式タッチセンサの低消費電力化を実現! ブログ 2022年4月28日
最新の32ビットマイコンRX140で手軽に静電容量式タッチセンサの初期評価をしてみませんか? ブログ 2022年3月22日
タッチキー・音声認識・クラウド接続機能をシングルチップで実装可能な32ビットマイコンRX671をリファレンスデモで評価してみませんか? ブログ 2022年3月4日
RX130の静電容量式タッチキーソリューションを応用して低コストで水位の計測を実現 ブログ 2021年12月10日
タッチレスボタンを導入したいみなさまに、汎用マイコンを使ったソリューションのご紹介 ブログ 2021年7月20日