RL78ファミリラインアップ
RL78/G2x(汎用)
グループ名 | 特長 | ピン数 | Flash (KB) | 用途 |
---|---|---|---|---|
RL78/G22 | 最高の低消費電力性能に加え、豊富な静電容量タッチチャネルを備えた汎用マイコン | 16 - 48 | 32 - 64 | 汎用 |
RL78/G23 | 低消費電力性能にさらに磨きをかけた、汎用マイコンの新スタンダード | 30 - 128 | 96 - 768 | 汎用 |
RL78/G24 | RL78史上最高の処理性能に加え、強化されたアナログ機能と豊富なタイマを持つ新世代RL78汎用マイクロコントローラ | 20 - 64 | 64 - 128 | 汎用 |
RL78/G1x(汎用)
グループ名 | 特長 | ピン数 | Flash (KB) | 用途 |
---|---|---|---|---|
RL78/G10 | 小型電子機器やサブマイコンにおすすめの、小ピン・小型・低消費な汎用マイコン | 10 - 16 | 1 - 4 | 汎用 |
RL78/G11 | 小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコン | 20 - 25 | 16 | 汎用 |
RL78/G12 | サブマイコンに最適な、小型・低消費・高機能な汎用マイコン | 20 - 30 | 2 - 16 | 汎用 |
RL78/G13 | 低消費・高機能・ラインアップ豊富な、汎用マイコンのスタンダード | 24 - 128 | 16 - 512 | 汎用 |
RL78/G13A | 低消費・動作電流を低減した汎用マイコン | 44 - 100 | 384 – 512 | 汎用 |
RL78/G14 | モータ制御に適した、低消費・高機能な汎用マイコン | 36 - 100 | 16 - 512 | 汎用 モータ制御 |
RL78/G15 | 充実した周辺機能をもつ、小型・小ピン汎用マイコン | 8 - 20 | 4 - 8 | 汎用 |
RL78/G16 | 静電容量センサユニットを備え、家電や高温環境に最適な小型・小ピン汎用マイクロコントローラ | 10 - 32 | 16 - 32 | 汎用 |
RL78/G1A | 計測機器に適した、高精度A/Dコンバータ搭載の汎用マイコン | 25 - 64 | 16 - 64 | 汎用 |
RL78/G1C | USB通信・急速充電に対応した、小型マイコン(USB2.0、BC1.2規格準拠) | 32 - 48 | 32 | 汎用 コネクティビティ |
RL78/G1D | 業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth ® Low Energyマイコン | 0 - 48 | 128 - 256 | 汎用 コネクティビティ |
RL78/G1E | センサ機器・計測機器に適した、スマートアナログ搭載マイコン | 64 - 80 | 32 - 64 | 汎用 |
RL78/G1F | センサレスBLDCモータ制御にも適した、機能強化の多機能マイコン | 24 - 64 | 32 - 64 | 汎用 モータ制御 |
RL78/G1G | 異常時のモータ停止用コンパレータ/PGA/8bit D/Aコンバータを内蔵したブラシレスDCモータ制御向けマイコン | 30 - 44 | 8 - 16 | 汎用 モータ制御 |
RL78/G1H | 業界最小レベルの受信電流で、SubGHz帯無線システムの省電力化をサポート | 64 | 256 - 512 | 汎用 コネクティビティ |
RL78/G1M | モータ駆動用リアルタイム出力端子搭載の8bit汎用マイコン | 20 | 4 - 8 | 汎用 |
RL78/G1N | LED駆動用大電流出力端子搭載の8bit汎用マイコン | 20 | 4 - 8 | 汎用 |
RL78/G1P | 12ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータを搭載した小ピン汎用マイコン | 24 - 32 | 16 | 汎用 |
RL78/L1x(LCD)
グループ名 | 特長 | ピン数 | Flash (KB) | 用途 |
---|---|---|---|---|
RL78/L12 | 小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型なLCDマイコン | 32 - 64 | 8 - 32 | LCD |
RL78/L13 | 家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードなLCDマイコン | 64 - 80 | 16 - 128 | LCD |
RL78/L1A | ローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した16ビットLCDマイコン | 80 - 100 | 48 - 128 | LCD |
RL78/L1C | センサモジュールやヘルスケア機器向けに、USB2.0/急速充電に対応した高機能LCDマイコン | 80 - 100 | 64 - 256 | LCD コネクティビティ |
RL78/I1x(産業用途)
グループ名 | 特長 | ピン数 | Flash (KB) | 用途 |
---|---|---|---|---|
RL78/I1A | LED照明のキメ細かな調光/調色に、高分解能PWMを出力するマイコン | 20 - 38 | 32 - 64 | 照明・電源制御 |
RL78/I1B | 電力メータ/計測機器向けに、24-bitΔΣA/Dコンバータ搭載マイコン | 80 - 100 | 64 - 128 | 電力メータ |
RL78/I1C | ハイエンド電力メータ/計測機器向けにRL78/I1Bの機能をさらに強化 | 80 - 100 | 64 - 256 | 電力メータ |
RL78/I1D | センサ応用アプリ、検知器などのローパワーが要求される機器に最適なマイコン | 20 - 48 | 8 - 32 | センサ応用 |
RL78/I1E | 流量、圧力、重量の高精度計測を可能にするアナログ機能を搭載したマイコン | 32 - 36 | 32 | センサ応用 |
RL78/F2x(車載)
グループ名 | 特長 | ピン数 | Flash (KB) | 用途 |
---|---|---|---|---|
RL78/F23 | 次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン | 32 - 80 | 128 | 車載 |
RL78/F24 | 次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン | 32 - 100 | 256 | 車載 |
RL78/F1x(車載および産業用途)
グループ名 | 特長 | ピン数 | Flash (KB) | 用途 |
---|---|---|---|---|
RL78/F13 | 高信頼性により産業用途でもお使いいただける車載汎用ローエンドマイコンLED | 30 - 64 | 16 - 128 | 車載 コネクティビティ |
RL78/F14 | モータ制御機能内蔵で産業用途でもお使いいただける車載汎用ローエンドマイコンイコン | 48 - 100 | 48 - 256 | 車載 コネクティビティ |
RL78/F15 | RL78/F14からCAN, LIN, IEBusなどの通信機能とメモリラインアップを拡張 | 48 - 144 | 128 - 512 | 車載 コネクティビティ |
RL78/D1A(LCD, 車載)
グループ名 | 特長 | ピン数 | Flash (KB) | 用途 |
---|---|---|---|---|
RL78/D1A | 車載向けローエンド・インスツルメントクラスタ用マイクロコントローラ | 48 - 128 | 24 - 512 | 車載 |