メインコンテンツに移動

セキュアクラウド接続機能を持つ大気質モニタ(PM2.5)

概要

説明

大気の危険な状態を検出することは、有害な環境にさらされないよう生物や建造物を保護するために必要不可欠です。 空気中の揮発性有機化合物(VOC)や微粒子により、空気の質が損なわれる可能性があります。 HVACシステムが普及する中、業界や市場では、空気の質を監視および制御するためのシンプルで正確かつ安全な方法が求められています。

このデザインは、PM2.5、RHT、TVOC、eCO2 などのパラメータを検出するオールインワンの大気質モジュールを特長としています。 TFT LCDに読み取り値を表示し、読み取り値が特定のしきい値を超えたときにはWi-Fi接続を使用してクラウドにアラートを送信します。

このシステムのメリット:

  • 関連するすべての空気質パラメータのマルチセンサ同時測定により、包括的な検出を実現します。
  • リアルタイムのクラウド接続により、いつでもどこからでも大気質を監視できます。
  • Wi-Fiと上位スタックレイヤの強力なセキュリティにより、不正アクセスから保護し、データの整合性を確保します。
  • オンボードTFTコントローラを使用したHMIインタフェースにより、リアルタイムのデータ表示と制御が可能になり、ユーザは空気の状態を評価し、それに応じて調整できます。

製品比較

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 空気清浄機
  • 空気質モニタ
  • HVAC
  • 産業オートメーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
CN069-ABY Buck Regulator Buck Converter Buck Converter Battery Charger Battery Charger Battery Charger Air Quality Module All-in-One Air Quality Module All-in-One Air Quality Module Right arrow bracket Double arrow bracket Boost Converter Boost Converter Boost Converter Double arrow.37 Double arrow.85 Right arrow.105 3.3V 3.3V 3.3V Right arrow.128 TFT-LCD Block.120 Block.124 TFT-LCD TFT-LCD Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Right arrow.457 Battery Can.543 Sheet.608 Sheet.609 Sheet.610 Sheet.611 Sheet.612 Sheet.613 Sheet.614 Sheet.615 Sheet.616 Sheet.617 LiB LiB USB Sheet.679 Sheet.680 Sheet.681 Sheet.682 Sheet.683 Wifi.128 Haptics Touch Sheet.704 Sheet.705 Sheet.706 Sheet.707 5V 5V 5V I/O I/O I/O Wi-Fi Wi-Fi Module Wi-Fi Module Sheet.1002 Sheet.1003 Sheet.1004 Sheet.1005 CN069 CN069 CN069 Bi-directional Connector Arrow Sheet.1017 System Control MCU MCU UART UART UART LCD Controller LCD Controller LCDController I2C UART I2C/UART I2C/UART I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件