概要
説明
防水シャワーコントローラは、強化された静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2L / CTSU2SL)によるタッチボタン制御と、IP67定格の疎水性薄膜付きセンサを使用した高精度の温度および湿度監視を提供します。 ガスセンサは、総揮発性有機化合物(TVOC)と二酸化炭素の推定濃度(eCO2)レベルを検出します。 Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールは、幅広い市場での使用を想定して設計されており、さまざまな地域で認証されているので開発コストと市場投入までの時間を大幅に節約できます。 この包括的なシステムは、最新のシャワーシステムの信頼性、耐水性、および高度な環境モニタリングを保証します。
このシステムのメリット:
- 新世代の高性能防水静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2L/CTSU2SL)は、濡れた環境での信頼性の高い動作を保証します。
- Bluetooth LEモジュールには、統合アンテナとユーザフレンドリなソフトウェアが含まれており、開発が簡素化されます。
- 高性能ガスセンサと相対湿度・温度センサにより、快適性と安全性が向上しています。
- AC/DC、LDO、およびオペアンプは、統合設計に使用されます。
製品比較
アプリケーション
- スマートホーム
- スマート シャワー/サウナ コントロール
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
AC/DC
おすすめ商品
Op Amp
おすすめ商品
Control MCU
おすすめ商品
Temperature & Humidity Sensor
おすすめ商品
Gas Sensor
おすすめ商品
Bluetooth Low Energy Module
Exiting Interactive Block Diagram