メインコンテンツに移動

汎用 RX 32-Bit Microcontrollers

製品一覧

製品名代表的な機能最大動作周波数,ピン数,動作電圧スタータキット等
RX110Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DTC32MHz
36 - 64 pins
1.8V - 3.6V
RX111Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, USB, Data Flash32MHz
36 - 64 pins,
1.8V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX113Capacitive Touch, USB, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data Flash, LCDC, SSI, IrDA32MHz
64 - 100 pins
1.8V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX130Capacitive Touch, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data Flash32MHz
48 - 100 pins
1.8V - 5.5V
スタータキット(ソフト有)
タッチ評価システム
RX140Capacitive Touch, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data Flash, セキュリティ, CAN48MHz
32 - 80 pins
1.8V - 5.5V
タッチ評価システム
RX210Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data Flash50MHz
36 - 145 pins
1.62V - 5.5 V
スタータキット(ソフト有)
RX220Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data Flash32MHz
48 - 100 pins
1.62V - 5.5V
スタータキット(ソフト有)
RX231
RX230
Capacitive Touch, セキュリティ, SDHI, CAN, USB Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data Flash54MHz
48 - 100 pins
1.8V - 5.5V
スタータキット(ソフト有)
HMI ソリューション キット
RX261
RX260
Capacitive Touch, セキュリティ, CAN FD, USB, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, E2Data Flash64MHz
48 - 100 pins
1.6V - 5.5V
Evaluation kit
タッチ評価システム 
RX610Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, Data Flash100MHz
144 - 176 pins
3.0V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX630Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, USB, CAN, Data Flash100MHz
80 - 176 pins
2.7V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX634Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, DMAC, CAN, Data Flash, HDMI-CEC, リモコン受信54MHz
144 pins
2.7V - 5.5V
RX621Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Data Flash100MHz
85 - 176 pins
2.7V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX631Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Data Flash100MHz
64 - 177 pins
2.7V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX64MSDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Data Flash120MHz
100 - 177 pins
2.7V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX65N
RX651
SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable), CAN, LCDC, 2Dグラフィックエンジン120MHz
100 - 177 pins
2.7V - 3.6V
Starter Kit (S/W Bundled)
コードフラッシュ
1.0MB以下 コードフラッシュ
1.5MB以上
RX671SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Touch key120MHz
48 - 176 pins
2.7V - 3.6V
Evaluation kit
RX660CAN FD,リモコン受信,Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, DMAC, Data Flash120MHz
48 - 144 pins
2.7V - 5.5V
スタータキット
Target Board
RX66NSDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO ,POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG selectable), CAN, LCDC, 2Dグラフィックエンジン120MHz
100-224 pins
2.7-3.6V
-
RX71MSDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable High Speed), CAN, Data Flash240MHz
100 - 145 pins
2.7V - 3.6V
スタータキット(ソフト有)
RX72NSDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO ,POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG selectable), CAN, LCDC, 2Dグラフィックエンジン240MHz
100-224 pins
2.7-3.6V

スターターキット

Envision Kit(ソフト有)