概要

説明

RX23WはBluetooth® 5.0 Low EnergyおよびIoT機器に不可欠なセキュリティ機能、タッチキー、USB、CANなどの豊富な周辺機能を内蔵し機器のシステム制御と無線通信を1チップで実現可能なマイコンです。 Bluetooth 5.0 Low Energyのロングレンジやメッシュネットワークなどのフル機能のサポートと、優れた受信性能を実現しています。

また、RX23Wではアンテナと発振子を内蔵したモジュール品をラインアップしています。世界最小クラスのモジュールサイズでありながら、多くのマイコン周辺機能ピンが利用可能な仕様になっています。本モジュールは日本(技適)、北米(FCC/ISED)、欧州(CE)の電波法認証を取得しており、ユーザのRF設計や電波法取得等の手間を削減し、早期の市場投入を可能とします。

特長

  • RXv2コア 54MHz動作 (4.33 CoreMark/MHz)、単精度FPU
  • 動作電圧: 1.8V to 3.6V
  • 動作温度:  -40°C to 85°C
  • プログラムフラッシュ 最大512KB、SRAM 最大64KB
  • 通信機能
    • Bluetooth Low Energy x1ch
      Bluetooth 5.0 に準拠したRF トランシーバおよびLink Layer を内蔵
      LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE Coded PHY(125kbps, 500kbps)、LE Advertising Extensions に対応
      Bluetooth 専用AES-CCM (128 ビット) 暗号回路を内蔵
    • USB 2.0 ホスト/ ファンクション/OTG x1ch
      フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)、アイソクロナス転送、BC(バッテリチャージャ)に対応
    • CAN x1ch
      ISO 11898-1 準拠のCAN、最大1Mbps 転送
    • SD Host I/F x1ch
      SD メモリ/SDIO 1 or 4 ビット SDバスをサポート
  • 静電容量式タッチセンサ
    • 自己容量方式:1 端子1 キー構成で最大12 キーに対応
    • 相互容量方式:12 本の端子のマトリクス構成により最大36 キーに対応
  • アナログ強化
    • 12ビットA/Dコンバータ×14ch、12ビットD/Aコンバータ×2ch
  • Trusted Secure IP Lite (AES/TRNG)
  • モジュール品PKGサイズ
    • 6.1mm × 9.5mm、0.5mmピッチ (LGA-83pin)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック
Bluetooth v5.0認証取得済み [対応デバイス: RX23W]
Protocol Stack ルネサス
Trusted Secure IPドライバ
Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Security / Crypto ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
消費電流測定ツール QE for Current Consumption
消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
TCP/IP対応開発支援ツール QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版]
RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
UART対応開発支援ツール QE for UART [テクニカルプレビュー版]
UART通信機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
RX ファミリ Renesas FreeRTOS
RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
FreeRTOS ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
27 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
Board Description File ZIP
Board Description File ZIP 1 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.12 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 990 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 626 KB 英語
アップデート-OS ログインしてダウンロード ZIP 2.48 MB 英語
アップデート-OS ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB 英語
7 items

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ニュース&ブログ

ブログ 2023年2月27日
ブログ 2022年12月5日
ブログ 2022年9月16日
ブログ 2022年7月22日
ブログ 2022年6月27日
ブログ 2022年3月11日
ブログ 2022年3月9日
ブログ 2022年3月4日
ブログ 2021年8月24日
ブログ 2021年8月24日
ブログ 2021年8月16日
ブログ 2021年8月5日
ブログ 2021年5月20日
ブログ 2021年4月27日
ブログ 2021年4月20日
ブログ 2021年3月31日
ブログ 2020年8月14日
ブログ 2020年6月13日
ブログ 2019年12月7日

発振子情報

以下の発振子メーカサイトから“RX23W“に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。

【メインクロック用発振子/サブクロック用発振子】 
京セラ(株):RX23Wの発振評価結果はこちら 
(株)村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に“R5F523W“を入力して検索してください。 
日本電波工業(株):RX23Wの欄の評価水晶振動子の情報を参照して下さい。