メインコンテンツに移動
表示
表示

RZ 32 & 64ビットマイクロプロセッサ(MPU)

ルネサスRZファミリーの32および64ビットマイクロプロセッサ(MPU)は、将来のスマート社会に必要なソリューションを提供します。高性能CPUコアと様々なアクセラレータおよび周辺機能により、エンジニアは高解像度のヒューマンマシンインタフェース (HMI)、組み込みビジョン、組み込み人工知能 (e-AI) およびタイミングコントロールと産業用イーサネット接続を簡単に実装できます。

RZ パートナエコシステムソリューション | ワークショップセミナー | ウィニング・コンビネーション

各シリーズの特長

AI処理用 RZプロセッサ

RZ/Vシリーズ

Renesas DRP-AIアクセラレータを搭載したAI プロセッサは、低消費電力で高性能なAI推論を実現できます。リテール,ロボット,家電,産業オートメーションなどのアプリケーション向けに、冷却ファンなしでリアルタイム画像AIを処理できるコンパクトな設計を開発できます。

 

HMI用 RZプロセッサ

RZ/Aシリーズ

「RZ/A」シリーズは、ルネサスMCUの使いやすさはそのままに、ルネサス独自のテクノロジとArm®エコシステムを組み合わせた、リアルタイム性/高速起動に優れたRTOSベースのMPU製品です。

RZ/Gシリーズ

豊富なグラフィックスを備えたハイエンド HMI アプリケーション、安全な高速インタフェースを備えた高性能 IoT エッジおよび IoT ゲートウェイに最適です。 Arm® Cortex® アーキテクチャまたは RISC-V アーキテクチャのLinux OS をサポートします。

リアルタイム制御 & 産業ネットワーク用 RZプロセッサ

RZ/Tシリーズ

リアルタイム制御と高性能アプリケーション処理、さらにマルチプロトコルの産業用イーサネットに対応したスケーラブルなマイクロプロセッサで、幅広い産業用モータ制御機器の開発が行えます。

RZ/Nシリーズ

産業オートメーションのTSNやマルチプロトコルの産業イーサネットのコントローラとデバイスの両方に対応し、ネットワークアダプターやPLCなど通信用プラットフォームに適切なMPUです。

RZ MPU 製品ポートフォリオ

 

画像
HMI IoT Edge Real-time Control Industrial Network Vision AI Linux / Android™ / Multi-OS with RTOS RTOS RZ/V Series RZ/N Series RZ/T Series RZ/G Series RZ/G Series RZ/A Series 1.0GHz Cortex-A55, DDR4/3L, CAN-FD, ADC RZ/G2UL 1.2GHz Dual-core Cortex-A55, DDR4/3L, 3DG, CAN-FD RZ/G2LC 400MHz Cortex-A9, 2MB RAM, LCDC, Ethernet, USB RZ/A1LC 1.2GHz Dual-core Cortex-A55, DDR4/3L, 3DG, H.264, CAN-FD RZ/G2L 400MHz Cortex-A9, 3MB RAM, LCDC, Ethernet, USB RZ/A1L 1.2GHz Dual-core Cortex-A53, DDR3L, 3DG, H.264/5 RZ/G2E 1.0GHz Dual-core Cortex-A7, DDR3, 3DG, H.264 RZ/G1E 400MHz Cortex-A9, 3MB RAM, LCDC, JPEG, Ethernet, USB RZ/A1LU 1.5GHz Dual-core Cortex-A57, LPDDR4, 3DG, H.264/5 RZ/G2N 1.5GHz Dual-core Cortex-A15, DDR3L, 3DG, H.264 RZ/G1N 1.0GHz Cortex-A55, DDR4/3L, LCDC, GbEthernet, USB RZ/A3UL 400MHz Cortex-A9, 5MB RAM, LCDC, JPEG Ethernet, USB RZ/A1M 1.5GHz Dual-core Cortex- A57 + Cortex-A53, LPDDR4, 3DG, H.264/5 RZ/G2M 1.5GHz Dual-core Cortex-A15, DDR3L, 3DG, H.264 RZ/G1M 528MHz Cortex-A9, 4MB RAM, LCDC, JPEG, MIPI-CSI, Ethernet, USB RZ/A2M 400MHz Cortex-A9, 10MB RAM, LCDC, JPEG, Ethernet, USB RZ/A1H 1.5GHz Quad-core Cortex- A57 + Cortex-A53, LPDDR4, 3DG, H.264/5 RZ/G2H 1.4GHz Quad-core Cortex- A15 Cortex-A7, DDR3, 3DG, H.264 RZ/G1H RISC-V, 1.0 GHz AX45MP, DDR4/3L, GbEthernet, CAN-FD RZ/Five 1.1GHz Cortex-A55, 250MHz Dual-core Cortex-M33, LPDDR4/DDR4 RZ/G3S 800MHz Cortex-R52, 2-axis Motor Control, EtherCAT RZ/T2L 800MHz Dual-core Cortex- R52, 2-axis Motor Control, Industrial Ethernet RZ/T2M 800MHz Dual-core Cortex- R52, 2-axis Motor Control, Industrial Ethernet, OTFD RZ/T2ME 1.2GHz Quad-core Cortex-A55, 1.0GHz Dual-core Cortex-R52, Industrial Ethernet RZ/T2H 600MHz Cortex-R4, 150 MHz Cortex-M3, 1-axis Motor Control, Industrial Ethernet RZ/T1 125MHz Cortex-M3, Industrial Ethernet RZ/N1L 400MHz Cortex-R52, Industrial Ethernet RZ/N2L 500MHz Cortex-A7, 125MHz Cortex-M3, Industrial Ethernet RZ/N1S 500MHz Dual-core Cortex- A7, 125MHz Cortex-M3, Industrial Ethernet RZ/N1D 1.2GHz Quad-core Cortex-A55, 1.0GHz Dual-core Cortex-R52, Industrial Ethernet RZ/N2H 1.8GHz Quad-core Cortex- A55, DRP-AI3(2K-MAC), 4K-ISP, 3D-GPU RZ/V2N 1.2GHz Dual-core Cortex- A55, DRP-AI(576-MAC), 3D-GPU RZ/V2L 1.0GHz Dual-core Cortex- A55, DRP-AI(576-MAC), OpenCV Accelerator RZ/V2MA 1.8GHz Quad-core Cortex- A55, DRP-AI3(4K-MAC), 4K-ISP, 3D-GPU RZ/V2H RZ/V2M 1.0GHz Dual-core Cortex- A53, DRP-AI(576-MAC), 4K-ISP

プロダクトセレクタ: RZ 32& 64ビットMPU

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
カタログ PDF 7.10 MB English
カタログ PDF 15.20 MB English
ガイド PDF 846 KB
3件
RZ/V2N Quad-Core 15TOPS Vision AI MPU Overview
続きを読む

ニュース&ブログ

ルネサスとCanonicalがRZ MPUsを用いたスケーラブルなエッジコンピューティングのイノベーションを推進 ブログ 2025年4月22日
Renesas Ready Partner ProgramとLinaro ONELabが連携し、IoTとエッジコンピューティングを改革 ブログ 2025年3月28日
次世代の AI カメラやモバイルロボット向けに高いAI性能と電力効率向上を両立 ブログ 2025年3月19日
高度なビジョンAIを高い電力効率で実現する、DRP-AIアクセラレータ搭載ミッドレンジのAI MPU「RZ/V2N」を発表 ニュース 2025年3月11日
産業ネットワーク対応MPUのRZ/TとRZ/N向けに、PROFINET IRTおよびPROFIdriveの認証済みソフトウェアスタックを提供開始 ニュース 2025年3月10日
もっと見る