メインコンテンツに移動

概要

説明

RX230グループは、DSP/FPUを強化したRX v2 32bit CPUコアと低消費電力技術のベストミックスにより非常に高い電力効率を実現する製品です。電流供給の少ない環境でも高性能なデジタルフィルタ、浮動小数点の演算処理が可能です。5V動作、外部バスが必要なシステムや、低消費電力でDSP/FPUによる高性能演算が必要な汎用市場向けに最適化された製品で、HMI(ヒューマンマシンインターフェイス)向けに高感度、高ノイズ耐性の静電容量式タッチセンサも搭載しています。

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン
リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. ルネサス
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能
リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
TCP/IP対応開発支援ツール QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版]
RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
消費電流測定ツール QE for Current Consumption
消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
UART対応開発支援ツール QE for UART [テクニカルプレビュー版]
UART通信機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
RX ファミリ Renesas FreeRTOS
RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
FreeRTOS ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
RXファミリ用CS+シミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
RXファミリ用SDカードドライバ
マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバ
SD Card ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]
RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
Protocol Stack ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
SPIシリアルEEPROMドライバ
SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
外部フラッシュ定義エディタ
外部フラッシュメモリへのデータダウンロード用ユーティリティ(エミュレータ用)
Other Emulators and Options ルネサス
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RXファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
データフラッシュドライバ
データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
On-chip Flash Memory ルネサス
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RXファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
コード生成プラグイン
GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
Code Generator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
USB対応開発支援ツール QE for USB [テクニカルプレビュー版]
USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用e² studioシミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
I²C シリアルEEPROMドライバ
I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
ファームウェアアップデートモジュール
ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
Security / Crypto ルネサス
JPEG圧縮/伸張 オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ
オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
Imaging ルネサス
41件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 9.40 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 474 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 990 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 626 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.21 MB English
5件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

RXファミリDSPライブラリを使用したFFTデモ

RX231にアナログ信号を直接入力、リアルタイムにFFTを行います。

ニュース&ブログ

ハードウェアマニュアルの疑問点を解消! ハードウェアマニュアルガイド ブログ 2023年4月6日
32bitマイコンの業界を牽引してきたRXファミリの新製品に乗り換えよう!! そのポートフォリオに迫る ブログ 2023年3月20日
RXマイコンの低消費電力モード使い分けとコツ ブログ 2023年3月3日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #6 ブログ 2023年1月23日
水回りでの静電容量式タッチキーをより簡単に実現できる自己容量耐水ソリューションのご紹介 ブログ 2022年12月5日
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタのご紹介 ブログ 2022年9月16日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #5 ブログ 2022年9月1日
Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に! ブログ 2022年7月22日
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現! ブログ 2022年5月31日
RXマイコンの基板パターン設計ガイドのご紹介 ブログ 2022年4月19日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #3 ブログ 2022年4月5日
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~ ブログ 2022年3月15日
動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介 ブログ 2022年3月4日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #1 ブログ 2022年2月1日
15年以上のサポート! RX MCU長期製品供給プログラム(PLP) のご紹介 ブログ 2022年1月28日
32bit MCU RXへの移植開発を楽にするアイテム! ブログ 2021年12月6日
RXファミリ ユーザインタビュー 日立ソリューションズ・テクノロジー ブログ 2021年10月15日
プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にする、スマート・コンフィグレータのボードサポート機能ご紹介 ブログ 2021年10月6日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み ブログ 2021年9月21日
FOTA(Firmware Update Over-The-Air)を簡単構築、RXファミリ Firmware Update ミドルウェアのご紹介 ブログ 2021年8月4日
RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化! ブログ 2021年8月2日
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 ブログ 2021年7月2日
光陰矢のごとし、RXv2コアのCoremark/MHzが5.0を超えた!その理由(わけ)は? ブログ 2021年4月27日
グッドデザイン賞受賞のリンナイ様ドミノ式コンロのデザイン実現を陰で支えた32ビットマイコンRX130のタッチキー技術 ブログ 2020年12月9日
ニューノーマル時代のニーズにマッチした製品作りに貢献するRXのHMIソリューション ブログ 2020年11月29日