Renesas Starter Kit for RX130-512KB
Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます...
RX130グループは最大36チャネルの静電容量式タッチセンサを内蔵しています。この静電容量式タッチセンサは従来の検出方法を改善し、ノイズ耐性、感度、耐水性 を大幅に向上させました。これにより、誤動作が少なく、アクリル・ガラス以外に木材、布、石など様々なカバー素材に適用できるだけでなく、台所等の水回り製品にも安心して使用できます。機能安全に対応したハードウェアを多数搭載しており、家電の安全規格IEC/UL60730に容易に対応することができます。 5V動作に対応しており、 洗濯機やIHクッキングヒータなどで、タッチパネルを持っている家電製品や産業機器に最適です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RXファミリ用 FATファイルシステム
|
File System | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
データフラッシュドライバ データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
|
On-chip Flash Memory | ルネサス |
RX Driver Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
|
Software Package | ルネサス |
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RXファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
TCP/IP対応開発支援ツール QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版] RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
UART対応開発支援ツール QE for UART [テクニカルプレビュー版] UART通信機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RX ファミリ Renesas FreeRTOS RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
|
FreeRTOS | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
消費電流測定ツール QE for Current Consumption 消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
RX スマート・コンフィグレータ 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
I²C シリアルEEPROMドライバ I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
ファームウェアアップデートモジュール ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
|
Security / Crypto | ルネサス |
JPEG圧縮/伸張 オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
|
Imaging | ルネサス |
31件
|
Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます...
RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です...
Target Board for RX130は、RX130の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため...
3Dジェスチャリファレンスデザイン
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した空間上の手の位置を検出するリファレンスデザインです。センサから最大200mmの高さまでの手の位置を(x,y,z)の座標に変換します。また、正確かつ高速に変換出来るのでジェスチャ動作や簡単な図形認識による機器の操作を可能とします...
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン...
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うデモキットです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
製品やツールについての詳細は下記をご参照いただきますようお願いいたします。