モータ制御向けCPUカード
モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。
評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。
RX66Tグループマイコンは、RXの第3世代のCPUコア「RXv3」を搭載した第一弾製品で、モータ制御アプリケーションに最適です。最大160MHzのCPUコアとモータ制御機能により、最大4インバータ制御を可能にします。さらに、セキュリティ、安全機能により、インバータ制御アプリケーションの新たな付加価値提供に貢献します。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RXファミリ用 FATファイルシステム
|
File System | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
データフラッシュドライバ データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
|
On-chip Flash Memory | ルネサス |
Trusted Secure IPドライバ Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
|
Security / Crypto | ルネサス |
RX Driver Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
|
Software Package | ルネサス |
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RXファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
RX ファミリ Renesas FreeRTOS RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
|
FreeRTOS | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
RX スマート・コンフィグレータ 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Security Key Management Tool ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール
ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
I²C シリアルEEPROMドライバ I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
ファームウェアアップデートモジュール ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
|
Security / Crypto | ルネサス |
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
|
Imaging | ルネサス |
31件
|
モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。
評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。
Renesas Starter Kit for RX66Tは、RX66Tを初めて使用する開発者に最適なスターターキットです(コードフラッシュ 512KB、ピン数100ピン)。
このキットには、LCDディスプレイモジュールとオンチップデバッギングエミュレータが搭載されています。 統合開発環境はルネサスウェブで提供していますので...
TPS-1 低コストソリューションキットは、市場で実績のあるTPS-1 PROFINET IRTデバイス・チップにより、シンプルかつ効率的なPROFINET IRTデバイス開発を可能にします。このチップは、容易な統合、優れた堅牢性、および非常に低い消費電力を兼ね備えています...
ルネサスが提供するEvaluation System for BLDC Motorは低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションであり、誰でも容易にモータの評価することが可能なキットです。
キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
ルネサスのモータ制御リファレンスデザインは、ルネサスのRX 32ビットMCU RX66Tをベースに、最大3つの3相永久磁石モータを駆動するように開発されています。 このキットでは、最大48V DCモーターと最大5Aのピーク電流を管理できます。 このキットには、USBケーブルとPC GUIが付属しており、モーター速度の管理...
R-IN32M3 モジュールとホストCPUの RX66Tを搭載した一体型評価ボードです。
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATやModbusTCPといった 産業イーサネットの評価やアプリケーション開発を即座に実施することができます。
ルネサス CPUカードに準拠しており 24V Motor Control...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
この動画は、インバータ制御向けRX-Tシリーズの製品特長を紹介します。
https://www.renesas.com/rx-motor-control