メインコンテンツに移動

概要

説明

RX66Tグループマイコンは、RXの第3世代のCPUコア「RXv3」を搭載した第一弾製品で、モータ制御アプリケーションに最適です。最大160MHzのCPUコアとモータ制御機能により、最大4インバータ制御を可能にします。さらに、セキュリティ、安全機能により、インバータ制御アプリケーションの新たな付加価値提供に貢献します。

特長

  • RXv3コア160MHz動作(5.8CoreMark/MHz)、単精度FPU
  • 2.7V~5.5V動作
  • 動作温度 -40~105 °C
  • プログラムフラッシュ 最大1MB、SRAM 最大128KB
  • アナログ強化
    • 12ビットA/Dコンバータ×3ユニット、12ビットD/Aコンバータ×2ch
    • コンパレータ×6ch
    • 疑似差動PGA×6ch
  • 160 MHz PWM
    • 3相相補×4ch、5相相補×2ch、単相相補×10ch
    • 最小195ps(ピコセカンド)でタイミング調整が可能な高分解能PWM×4ch
  • Trusted Secure IP Lite (AES/TRNG)

製品比較

アプリケーション

  • 産業
  • OA
  • 家電

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RXファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
データフラッシュドライバ
データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
On-chip Flash Memory ルネサス
Trusted Secure IPドライバ
Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Security / Crypto ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RXファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
RX ファミリ Renesas FreeRTOS
RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
FreeRTOS ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
SPIシリアルEEPROMドライバ
SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
I²C シリアルEEPROMドライバ
I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
ファームウェアアップデートモジュール
ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
Security / Crypto ルネサス
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
Imaging ルネサス
31件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 107.65 MB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 681 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 967.70 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 96.26 MB
4件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

インバータ制御向けRX -T シリーズ 製品特長紹介

この動画は、インバータ制御向けRX-Tシリーズの製品特長を紹介します。
https://www.renesas.com/rx-motor-control

ニュース&ブログ

RXマイコンによるトーテムポールインターリーブPFCの実現 ブログ 2023年6月22日
RX+ベクトル制御の更なる進化!全速度領域で位置センサを使用しないベクトル制御 ブログ 2023年5月10日
ハードウェアマニュアルの疑問点を解消! ハードウェアマニュアルガイド ブログ 2023年4月6日
32bitマイコンの業界を牽引してきたRXファミリの新製品に乗り換えよう!! そのポートフォリオに迫る ブログ 2023年3月20日
RXマイコンの低消費電力モード使い分けとコツ ブログ 2023年3月3日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #6 ブログ 2023年1月23日
RXマイコンを使用したデジタル電源制御の実現例 ブログ 2022年12月21日
ルネサスが2021 China CHIM Golden Smart AwardとTop 10 Supply Chain Product Awardを受賞 ブログ 2022年10月20日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #5 ブログ 2022年9月1日
RXv3コア×CC-RX V3.04で6.0 CoreMarks/MHzを達成! ブログ 2022年8月5日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4 ブログ 2022年7月11日
RXマイコンとTLSライブラリwolfSSLでセキュアな高速通信を実現 ブログ 2022年6月27日
RX66Tにシングルモータ制御に特化した 48-pin LFQFP 0.5 mm pitch ラインアップを新たに追加 ブログ 2022年6月14日
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現! ブログ 2022年5月31日
RXマイコンの基板パターン設計ガイドのご紹介 ブログ 2022年4月19日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #3 ブログ 2022年4月5日
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~ ブログ 2022年3月15日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #2 ブログ 2022年3月11日
動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介 ブログ 2022年3月4日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #1 ブログ 2022年2月1日
15年以上のサポート! RX MCU長期製品供給プログラム(PLP) のご紹介 ブログ 2022年1月28日
32bit MCU RXへの移植開発を楽にするアイテム! ブログ 2021年12月6日
RX - あなたの信頼にこたえるMCU ブログ 2021年11月15日
RXファミリ ユーザインタビュー 日立ソリューションズ・テクノロジー ブログ 2021年10月15日
プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にする、スマート・コンフィグレータのボードサポート機能ご紹介 ブログ 2021年10月6日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み ブログ 2021年9月21日
FOTA(Firmware Update Over-The-Air)を簡単構築、RXファミリ Firmware Update ミドルウェアのご紹介 ブログ 2021年8月4日
RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化! ブログ 2021年8月2日
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 ブログ 2021年7月2日
RX13Tを使った永久磁石同期(BLDC)モータ センサレス120度通電ソリューション ブログ 2021年6月1日
CMVP認証取得したRXマイコンを活用した、Edge Trustセキュリティサービス ブログ 2021年5月19日
セキュアなIoT機器の開発から製造を強力にサポートするソリューション ブログ 2021年4月20日
IoTセキュリティを簡単・強固に実現するRXセキュリティソリューション ブログ 2021年2月18日
ダイキン様空調機のチャレンジ実現に貢献し続ける32ビットマイコンRX-Tシリーズ ブログ 2020年10月22日
IEC61508 機能安全ソリューション、どこから始めますか? ブログ 2020年9月26日