ルネサスはインダストリー4.0や製造業におけるモノのインターネット(IIoT)アプリケーションへの道を切り開くために、ファクトリオートメーション アプリケーション向けに最適化されたソリューションを提供しています。 製品ポートフォリオには、産業用モータ制御IC、電源デバイス、コントローラ、および産業用ネットワーク、機能安全、セキュリティなどの共通技術に使用されるセンサとアクチュエータが含まれます。
産業オートメーション アプリケーション
産業用通信
- 4-20mA電流ループトランスミッタ
- 4-20mA電流ループレシーバ
- ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
- CC-Link IE TSN
- IO-Link マスター
- Modbus ASCII/RTU スレーブボード
- PLC(プログラマブルコントローラ)に向けたOTA通信ソフトウエア更新モジュール
- RZ/N1Sを用いた産業用リアルタイムイーサネットスイッチ(廉価版)
- USB IO-Linkマスタ
- Wi-SUN FANベースの高出力サブGHz無線通信
- シングルコアCortex®-A55 MPU搭載のSMARCシステム
- シングルコアRISC-V MPU向けSMARCシステム
- マルチプロトコル産業用イーサネット・スイッチ
- 小型でフレキシブルなSoM (System on Module)
- 産業用CANセンサネットワーク
- 産業用イーサネットモジュール搭載産業オートメーションシステム
- 産業用イーサネット用マルチセンサモジュール
ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
試験・測定
- AnalogPAKによる電流ループ通信
- IO-Linkインタフェースを備えた産業用センシングシステム
- IO-Linkセンサ
- IO-Link接続に対応したセンサーシステム
- IoTリモートセンシングシステム
- USB-UART、USB-I2C、USB-I3C用のユニバーサルUSBコンバータ
- イメージセンサを用いた画像認識システム
- セキュリティ用ToF高精度長距離センサシステム
- デジタル照度計
- モバイルアプリ搭載のスマートToFベースの距離計
- ワイヤレス圧力センサ
- ワイヤレス式マルチチャネル絶縁型データロガー
- ワイヤレス水漏れセンサ
- 力覚センサソリューション
- 工業用精密温度制御
- 機械学習とBluetooth Low Energy搭載 IoT センサーボード
- 測距用途向けToF(Time of Flight)センサモジュール
- 産業用イーサネット接続センサ
- 産業用イーサネット接続可能 IoT センサハブ
- 産業用スマート重量計
- 産業用センサネットワーク
- 自動光学検査(AOI)
- 複数のPHYを備えた産業用IoTゲートウェイ
- 高精度重量計(Scale-IT)
産業用コントローラ
アプリケーション検索
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
IO-Link通信機能を備えた産業用センシングソリューションのご紹介 | ブログ | 2023年11月29日 |
Success Story with Renesas: NexCOBOT Co. Ltd. | ブログ | 2023年11月14日 |
産業用フィールド通信における現在の動向 | ブログ | 2023年10月17日 |
産業用アプリケーションにおけるイーサネットの進化 | ブログ | 2023年7月21日 |
インダストリー4.0における相互接続の課題 | ブログ | 2023年5月23日 |
RA2E1 IO-Link圧力センサソリューションでアプリケーションの小型化を実現 | ブログ | 2023年2月16日 |
産業ネットワークの進化とベストプラクティス | ブログ | 2023年2月8日 |
IEC61508 SIL認証に向けてルネサスができる事 | ブログ | 2022年12月20日 |
インダストリー4.0における産業用ネットワーク | ブログ | 2022年11月25日 |
産業向け機能安全システム開発は信頼できるパートナーと | ブログ | 2022年10月20日 |
ルネサスエレクトロニクスと機能安全システム開発を促進 | ブログ | 2022年9月15日 |
Meet the Risk Buster: Functional Safety in Industries | ブログ | 2022年7月29日 |
RX23E-A IO-Linkソリューションをすぐに使える双方向通信のリファレンスとしてご提案 | ブログ | 2021年3月25日 |