メインコンテンツに移動

HMIディスプレイソリューション

次世代HMIディスプレイのための高度なグラフィックスソリューション

ディスプレイは、非常に多くのシステムで重要な役割を果たしており、重要なステータスの更新とフィードバックを直感的にユーザーに提供しています。 シンプルなセグメントディスプレイから、タッチインターフェースを備えた機能豊富な3Dアプリケーションまで、さまざまな要件を満たす包括的なポートフォリオを提供しています。 エントリーレベルのマイクロコントローラ(MCU)から最高性能のマイクロプロセッサ(MPU)まで、さまざまなプロセッサを取り揃えた当社のソリューションは、さまざまなディスプレイ技術をサポートするように設計されており、産業用または民生用アプリケーションに最適です。

スケーラブルグラフィックスポートフォリオ

低電力セグメントのディスプレイが必要な場合でも、本格的な3Dグラフィックスが必要な場合でも、さまざまなニーズに対応する複数のデバイスを提供しています。

柔軟にコアの選択が可能

低消費電力コア・マイコンから超高性能マルチコア・アーム®・マイコンまで、設計者はシステムに適した処理速度を選択できます。

広範なパートナーネットワーク

グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)により、ユーザー様は設計ツールとグローバル・サポートを提供する当社の強力なパートナー・ネットワークを頼ることも可能です。

評価ボード

幅広いMCUおよびMPUキットでは、グラフィックス機能を簡単に評価するためのオンボード・ディスプレイが提供されます。

グラフィックスをサポートするMCUおよびMPU

 

画像
Arm Core Renesas Core Key Up to 4K 3840 x 2160 Up to FHD 1920 x 1080 Up to WXGA 1280 x 768 Up to XGA 1024 x 768 WVGA 800 x 480 VGA & Below 640 x 480 VGA (8-bit) & Below 640 x 480 Segment LCD Maximum Display Resolution 16-Bit 32-Bit 32 to 64-Bit Processing Performance 32MHz, Touch 32-Bit Renesas Core 48MHz, Analog, BLE 32-Bit Arm Cortex-M 24MHz, Low Power 16-Bit Renesas Core Up to 240MHz, Ethernet 32-Bit Renesas Core 120MHz, Analog, Touch 32-Bit Arm Cortex-M Up to 1GHz, Ethernet 32 to 64-Bit Arm MPU 480MHz, Ethernet 32-Bit Arm Cortex-M Up to 1.5GHz, 3D Graphics 32 to 64-Bit Arm Multi-Core MPU

ディスプレイアプリケーション向けRenesas Readyパートナーネットワーク

パートナー概要RAアームコアテックス-MRX
32ビット高性能/高効率MCU
RZ
32 & 64ビットMPU
Embedded WizardEmbedded Wizardは、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の開発を効率化し、リソースが限られているマイクロコントローラでも高性能なインターフェースを作成することを可能にします。チェックチェックチェック
QtQtは、組み込みデバイス上でGUIアプリケーションを開発するための独立系グラフィックスツールキットおよびアプリケーションフレームワークです。 包括的な設計および開発ツールを通じて、ユーザーにスマートフォンのようなUI/UXを提供できるようにし、製品開発におけるシームレスなコラボレーションを促進します。チェックチェックチェック
SEGGERemWin組み込みGUIツールキットは、RA FSPと既に統合済のため、開発者は高品質で効率的なグラフィカルユーザーインターフェースを簡単に構築できます。チェックチェックチェック
TES Electronic SolutionsTES Electronic Solutionsによって開発されたGUILIANIは、スタイリッシュでカスタマイズされたGUIを短期間で作成できる、最新のオブジェクト指向ソフトウェアプラットフォームです。 また、製品開発を強化する、プレミアムデザインサポートサービスへのアクセスも提供します。チェック チェック
Candela CGI StugioCGI Studioは、組み込みHMI開発向けの多用途かつ強力な設計ツールです。 自動車、民生用電子機器、医療、産業用アプリケーションなど、さまざまな業界向けのダイナミック・インターフェースの作成をサポートします。  チェック
CRANKStoryboardは、組み込みGUI開発フレームワークであり、優れたユーザーエクスペリエンスを提供するHMIアプリケーションの構築に向けて設計されています。また、製品のインタラクションとユーザビリティを向上させます。チェック チェック

HMIディスプレイ アプリケーション